Precision System TH
非常紧凑的高负载线性模组。重复定位精度高达5µm
可用大小
70
90
110
145
TH模块具有与其托架集成的磁力毂,允许使用“REED”传感器来检测运动过程。
“TH模块具有与其托架集成的磁力毂,允许使用“REED”传感器来检测运动过程。”
Justine Portier
Application Engineer at Rollon France
重要的
由两根滚珠式直线导轨和一根滚珠丝杠实现运动
行程可以定制
应要求提供带计算说明的技术文件
适合高负载,且有一定长度力臂的应用
适用于攻丝,压装,切割,钻孔等应用
线性模组的精度也适合如下应用,如控制,测量,视觉。。。
通过保护条保护铝型材内部的线性导轨和滚珠丝杠
丰富的配件系列:电机安装座、联轴器、角齿轮、传感器支架、安装支架等。
可用于将“TH”模组安装在一起的装配套件。创建X-Y或X-Z双轴系统”
Dimensions
Unit : mm |
TH70 |
TH90 |
TH110 |
TH145 |
Max. working stroke | 591 | 665 | 1411 | 1690 |
Rail size | 9 mini | 12 mini | 15 | 20 |
Max. accuracy | 0,05 mm/300 mm | |||
Max. repetabilility | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 |