Please contact ROLLON for all other axis combination requests
Plus System SC CR
型材移动,滑架/电机固定“耐腐蚀版本”线性模组
可用大小
100
130
160
重要的
“CR”表示“耐腐蚀”,包括轴承、直线导轨、螺母、螺栓和其他部件等内外不锈钢部件
通过滚珠式直线导轨,同步带实现运动
根据要求制造的线性模组,可定制行程高达2.5 m
应要求提供带计算说明的技术文件
Ω型联接的同步带,提供更自由的工作空间和更轻的移动质量
适用于高速高负载下的自动循环运行
即使在行程末端时,轴的稳定性也非常高
SC130和160系列的高刚性得益于矩形截面铝型材和直线导轨滑块中心之间的大中心距。
螺纹孔位于型材末端,用于工装夹具的连接
通过扩展轮毂将齿轮箱直接安装在驱动头中,操作简便快捷
有用的配件:齿轮箱和安装套件,传感器支架
Dimensions
SC 100CR | SC 130CR | SC160CR | |
Profile width/height (mm) | 100 x 55 | 130 x 70 | 160 x 90 |
Rail size (mm) | 15 | 15 | 20 |
Max. working stroke (mm) | 1500 | 2000 | 2500 |
Maximum repeatability (mm) | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
- Pick & Place Y-Z
Z axis | Y axis |
SC 100 CR | ROBOT 130 CR |
SC 130 CR | ROBOT 160 CR |
SC 160 CR | ROBOT 220 CR |