Plus System ELM
适用于脏污环境的紧凑线性模组
可用大小
50
65
80
110
重要的
由一根循环滚珠式直线导轨和一根同步齿形带实现运动
可定制行程
应要求提供带计算说明的技术文件
适用于两根模组平行安装的配置
在单轴配置中,适合于中等负载,没有力臂的应用
由同一皮带驱动的可选双滑架配置
由轴承引导的聚氨酯保护带保护模组内部的导轨、齿形带和带轮
型材可以用清洁干燥的空气加压,进一步提高模组对外的气密性
通过可扩展法兰直接在驱动头中快速方便地安装减速机
有用的配件:齿轮箱和安装套件、传感器支架、同步轴
装配套件可用于创建以下多轴系统
- Gantry system 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x ELM 65 | ROBOT 100 | – |
2 x ELM 65 | ROBOT 130 | SC 65 ou ZCH 60 |
2 x ELM 80 | ROBOT 130 | SC 65 ou ZCH 60 |
2 x ELM 80 | ROBOT 160 | SC 130 ou ZCH 90 ou ZCH 100 |
2 x ELM 110 | ROBOT 160 | SC 130 ou ZCH 90 ou ZCH 100 |
2 x ELM 110 | ROBOT 220 | SC 160 |
Please contact ROLLON for other axis combination requests
Dimensions
Unit : mm |
ELM 50 |
ELM 65 |
ELM 80 |
ELM 110 |
Profile width/height | 50 x 50 | 65 x 65 | 80 x 80 | 110 x 110 |
Rail size | 12 mini | 15 | 20 | 25 |
Max. working stroke | 3700 | 6000 | 6000 | 6000 |
Spécial Stroke | 9000 | 11000 | 11000 | 11000 |
Maximum repeatability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |