Modline TCR
行程达10米的紧凑线性模组
可用大小
140
170
200
220
230
280
360
重要的
“由一根循环滚珠直线导轨,一根同步齿型带实现运动
可定制行程达10米
应要求提供带计算说明的技术文件
特别适用于两根模组平行安装
单根模组使用时,适合于中等负载,力臂长度较短的应用
针对污染环境中工作的线性导轨和同步齿型带(MCH 80和105),可提供金属防尘带
通过扩展法兰将减速机直接安装在驱动头中,操作简便快捷
其他附件:同步轴,传感器支架
Dimensions
Unit : mm | TCR140 | TCR170 | TCR200 | TCR220 | TCR230 | TCR280 | TCR360 |
Maxi. stroke | 9700 | 11360 | 11360 | 11360 | 11430 | 11070 | 11030 |
Repetability | +/- 0,1 maxi |