Modline MCH
中等负载应用的线性模组。行程高达11 m
可用大小
65
80
105
重要的
由两根循环滚珠直线导轨和一根同步齿型带提供运动
线性单元可根据订单定制,行程可达11米
应要求提供带计算说明的技术文件
适用于中等负荷和高速运行。
大规格型材截面尺寸可达280mm、360mm
可根据客户要求定制特殊滑架
由于铝型材的惯性矩较高,因此具有自支撑刚性结构
通过扩展法兰将减速机直接安装在驱动头中,操作简便快捷
其他附件:传感器支架,安装螺母
Dimensions
MCH 65 |
MCH 80 |
MCH 105 |
|
Profile width/height (mm) | 67 x 65 | 80 x 80 | 105 x 105 |
Rail size (mm) | 15 | 15 | 20 |
Maxi. working stroke (mm) | 5830 | 5700 | 10100 |
Special stroke (mm) | 9000 | 9000 | – |
Maxi repetability (mm) | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 |