Please contact ROLLON for all other axis combination requests
E-Smart System
可以简化设计工作的线性模组。最畅销的系列
可用大小
30
50
80
100
重要的
由一根循环滚珠式直线导轨和一根同步齿形带实现运动
可定制行程
应要求提供带计算说明的技术文件
特别适用于两根模组平行安装的配置
适用于车间环境的防护等级
通过一个扩展法兰将减速机直接安装在驱动头上,快速方便。电机/减速机总成在驱动头中的自由定位
其他附件:减速机和安装套件、传感器支架、同步轴
Dimensions
Unit : mm |
E-SMART 30 |
E-SMART 50 |
E-SMART 80 |
E-SMART 100 |
Profile width/height | 30 x 30 | 50 x 50 | 80 x 80 | 100 x 90 |
Rail size | 12 mini | 15 | 20 | 25 |
Maxi. working stroke | 3700 | 6120 | 6060 | 6025 |
Special stroke | – | 11000 | 11000 | 11000 |
Maxi Repetability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
- Gantry system 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x E-SMART 50 | R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
2 x E-SMART 80 | R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
2 x E-SMART 80 | R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | R-SMART 220 | – |
- Pick & Place system Y-Z
X axis | Z axis |
2 x E-SMART 50 | S-SMART 50 ou 65 |
2 x E-SMART 80 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | S-SMART 80 |