Actuators & Systems
Actuators
Belt Drive

TCS

中型和重型负载的线性模组。行程高达11 m
可用大小
140 170 200 220 230 280 360

重要的

由两根循环滚珠式导轨和一根同步带实现运动
最大行程可达11m
应要求提供带计算说明的技术文件
适合高负载、大力矩和高速度的应用
最大型材规格280mm,360mm
由于铝型材的惯性矩值较高,因此具有自支撑刚性结构
通过扩展法兰将减速机直接安装在驱动头中,操作简便快捷
有用的配件:传感器支架,安装螺母

Dimensions

Unit : mm
TCS140
TCS170
TCS200
TCS220
TCS230
TCS280
TCS360
Rail size 20 20 20 25 30 25 30
Maxi. Stroke 9760 11470 11470 11470 11480 11470 11290
Repetability +/- 0,1

 

你需要一些3D文件的帮助吗?