Telescopic Rail DE-D
Sertleştirilmiş kanallara sahip rijit ve kompakt bilyalı sürgü
Mevcut Ebatlar
28
35
43
63
“Sabitlenmiş ray, makas vidalarından kaçınıp yük düzeltmeyi iyileştirmek için uzunluğu boyunca bir tespit parçası ile desteklenebilir.”
Nicolas Floret
Technical Manager at Rollon France
Genel Veriler
- Clearance-free steel slide over the entire stroke
- Versions with double stroke ( DE…D), synchronized extension (DE43…Z), with reinforced and damped stop (DE…S)
- Designed for demanding applications (high loads and speeds, shocks, crash test…) thanks to its hardened raceways
- The only industrial slides on the market allowing a calculation of product life
- Rail and slide in high performance cold drawn steel for an optimization of mass and inertiaExcellent quality of movement even under load
- Suitable for automatic cycles at high speeds (Vmax up to 0.8 m/s)
- The stroke can be adapted on request as required. Please note that this will change the load capacity values
Başlıca Tavsiyeler
Tasarım aşamasında, kolay montaj için sürgünün her iki tarafındaki sabitleme deliklerine erişimin mümkün olduğundan emin olun
Düz montaj konfigürasyonu mümkündür (eksenel yük kapasite değerleri / çiftleri)
Yüksek yükler söz konusu olduğunda sürgünün dışında uç durdurucular önerilir
Çevre özellikleri
-20 ile +170°C arasında değişen geniş çalışma sıcaklık aralığı. Model DE…S için: -20 ve +50°C
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?