Telescopic Rail DE
Genel Veriler
Clearance-free steel slide over the entire stroke
Versions with double stroke ( DE…D), synchronized extension (DE43…Z), with reinforced and damped stop (DE…S)
Designed for demanding applications (high loads and speeds, shocks, crash test…) thanks to its hardened raceways
The only industrial slides on the market allowing a calculation of product life
Rail and slide in high performance cold drawn steel for an optimization of mass and inertiaExcellent quality of movement even under load
Suitable for automatic cycles at high speeds (Vmax up to 0.8 m/s)
The stroke can be adapted on request as required. Please note that this will change the load capacity values
Başlıca Tavsiyeler
Tasarım aşamasında, kolay montaj için sürgünün her iki tarafındaki sabitleme deliklerine erişimin mümkün olduğundan emin olun
Düz montaj konfigürasyonu mümkündür (eksenel yük kapasite değerleri / çiftleri)
Yüksek yükler söz konusu olduğunda sürgünün dışında uç durdurucular önerilir
Çevre özellikleri
-20 ile +170°C arasında değişen geniş çalışma sıcaklık aralığı. Model DE…S için: -20 ve +50°C