Linear Components
Telescopic Rails
Tam uzatma
Sertleştirilmiş yarışları

DBN

Tam uzatmalı ağır hizmet tipi bilyalı sürgü
Mevcut Ebatlar
22 28 35 43

Genel Veriler

  • Designed for demanding applications (high loads and speeds, shocks, crash test …) thanks to its hardened raceways
  • Clearance-free steel slide over the entire stroke
  • The only industrial slide on the market allowing lifetime calculation
  • Rail and slide in high performance cold drawn steel for an optimization of mass and inertia
  • End stops outside the slide recommended
  • Excellent quality of movement even under load
  • Stroke can be adapted on request as required. Please note that the load capacity values are subject to change
  • Flat mounting configuration possible (axial load capacity values / pairs)

Başlıca Tavsiyeler

Tasarım aşamasında, kolay kurulum için sürgünün her iki tarafındaki montaj deliklerine erişimin mümkün olduğundan emin olun

Bu sürgüde sağ ve sol taraf için ayrı referanslar vardır

Çevre özellikleri

-20 ile +80°C arasında değişen geniş çalışma sıcaklık aralığı

Yükleme Kapasitesi

Ürün ömrünün hesaplanmasına olanak tanıyan, piyasadaki tek endüstri tipi sürgü

You need some help with a 3D file?