Telescopic Slides
Sertleştirilmiş yarışları

Telescopic Rail ASN

Piyasadaki en rijit ve kompakt kısmi uzatmalı bilyalı sürgü
Mevcut Ebatlar
22 28 35 43 63
Justine
“Sadece kanalın sonundaki vidaları sökerek çift yönlü bir sürgü elde ediyoruz.”
Justine portier
Application Engineer at Rollon France
1. Çevre
2. Eksen konfigürasyonu
Array
(mm)
Teleskopik sürgü entegrasyonu için tasarım sırasında tanımlanan maksimum uzunluğa karşılık gelir
(mm)
3. Yükleniyor
(N)
Toplam yük, plaka/çekmece tarafından taşınan yükü ve plaka/çekmecenin kendisinin yükünü içerir.
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtre (Seçenek veya Tercih)
Yapılandırmanızı seçin
String (FR Translation)
Kurs
Bütçe
Yükleme Kapasitesi
-
Şok/Titreşim Direnci
Width
Height
Ağırlık

Genel Veriler

  • Tüm kurs boyunca boşluksuz çelik sürgü. Basit bir kullanıcı müdahalesi ile iki yönlü kursta konfigürasyon mümkündür.
  • Sertleştirilmiş kanalları sayesinde zorlu uygulamalara (yüksek yükler ve hızlar, şoklar, çarpışma testi…) yönelik olarak tasarlanmıştır.
  • Ürün ömrünün hesaplanmasına olanak tanıyan, piyasadaki tek endüstri tipi sürgü.
  • Kütle ve atalet optimizasyonu için soğuk çekilmiş yüksek performanslı çelikten yapılmış ray ve araba.
  • Yük altında bile mükemmel hareket kalitesi.
  • Üstten sarkmalı (izin verilen momentler) özel montaj konfigürasyonları imkanı.
  • Kurs, isteğe bağlı olarak uyarlanabilir. Lütfen yük taşıma kapasitesi değerlerinin değişeceğine dikkat edin.

Başlıca Tavsiyeler

Tasarım aşamasında, kolay montaj için sürgünün her iki tarafındaki sabitleme deliklerine erişimin mümkün olduğundan emin olun

Sürgünün dışında uç durdurucular önerilir

Düz montaj için özellikle uygundur (eksenel/çift yük kapasitesi değerlerine bakın)

Çevre özellikleri

-20 ile +170°C arasında değişen geniş çalışma sıcaklık aralığı

You need some help with a 3D file?