Telescopic Rail ASN
Piyasadaki en rijit ve kompakt kısmi uzatmalı bilyalı sürgü
Mevcut Ebatlar
22
28
35
43
63
“Sadece kanalın sonundaki vidaları sökerek çift yönlü bir sürgü elde ediyoruz.”
Justine portier
Application Engineer at Rollon France
Genel Veriler
- Tüm kurs boyunca boşluksuz çelik sürgü. Basit bir kullanıcı müdahalesi ile iki yönlü kursta konfigürasyon mümkündür.
- Sertleştirilmiş kanalları sayesinde zorlu uygulamalara (yüksek yükler ve hızlar, şoklar, çarpışma testi…) yönelik olarak tasarlanmıştır.
- Ürün ömrünün hesaplanmasına olanak tanıyan, piyasadaki tek endüstri tipi sürgü.
- Kütle ve atalet optimizasyonu için soğuk çekilmiş yüksek performanslı çelikten yapılmış ray ve araba.
- Yük altında bile mükemmel hareket kalitesi.
- Üstten sarkmalı (izin verilen momentler) özel montaj konfigürasyonları imkanı.
- Kurs, isteğe bağlı olarak uyarlanabilir. Lütfen yük taşıma kapasitesi değerlerinin değişeceğine dikkat edin.
Başlıca Tavsiyeler
Tasarım aşamasında, kolay montaj için sürgünün her iki tarafındaki sabitleme deliklerine erişimin mümkün olduğundan emin olun
Sürgünün dışında uç durdurucular önerilir
Düz montaj için özellikle uygundur (eksenel/çift yük kapasitesi değerlerine bakın)
Çevre özellikleri
-20 ile +170°C arasında değişen geniş çalışma sıcaklık aralığı
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?