Telescopic Slides
Rulo slayt

Telerace TLR-P

Kirli ortamlar için ağır hizmet tipi tam uzatmalı makaralı sürgü. Çok rijit ve kompakt
Mevcut Ebatlar
28 43 18
1. Çevre
2. Eksen konfigürasyonu
Array
(mm)
Teleskopik sürgü entegrasyonu için tasarım sırasında tanımlanan maksimum uzunluğa karşılık gelir
(mm)
3. Yükleniyor
(N)
Toplam yük, plaka/çekmece tarafından taşınan yükü ve plaka/çekmecenin kendisinin yükünü içerir.
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtre (Seçenek veya Tercih)
Yapılandırmanızı seçin
Bu ürün, uygulama verileriniz için uygun değil.
Sizin için doğru ürünleri keşfetmek için lütfen küresel aramaya gidin.

Genel Veriler

  • High load capacity due to its special through-hardened rollers with double row ball bearings
  • Designed for demanding applications (high loads and speeds, shocks, variable strokes, etc.) thanks to its hardened raceways and rollers
  • Rails and sliders made of cold drawn high performance steel for optimised mass and inertia. Intermediate element with a very rigid “S” profile
  • The only industrial slides on the market allowing a calculation of the product’s lifetime: dynamic load capacities in the catalogue
  • Smooth and silent motion
  • Miniature version in size 18, section 52×15.5 mm
  • Self-aligning version TLR…A with floating rollers. Up to 3.2 mm compensation for misalignment with size 43

Başlıca Tavsiyeler

Sürgünün dışında uç durdurucular önerilir

Dikey montaj konfigürasyonları için uygundur

Kurs (uzatma) kolayca gerektiği kadar ayarlanabilir. Sonuçta yük kapasitesi değerlerinin değiştirildiğini lütfen unutmayın

You need some help with a 3D file?