Telerace TLQ-P
Kirli ortamlar için ağır hizmet tipi tam uzatma makaralı sürgü
Mevcut Ebatlar
18
28
43
Genel Veriler
- High load capacity due to its special through-hardened rollers with double row ball bearings
- Designed for demanding applications (high loads and speeds, shocks, variable strokes, etc.) thanks to its hardened raceways and rollers
- Rails and sliders made of cold drawn high performance steel for optimised mass and inertia. Intermediate element with rigid profile
- The only industrial slides on the market allowing a calculation of the product’s lifetime: dynamic load capacities in the catalogue
- Stroke (extension) can be easily adapted according to requirements. Please note that the load capacity values are modified as a result
- Smooth and silent motion
- Miniature version in size 18 with nitrured raceway, cross-section 18×29.4 mm
Başlıca Tavsiyeler
- Dikey veya düze montaj konfigürasyonları için uygundur. Eksenel/çift yük kapasite değerlerine bakın
- Sürgünün dışında uç durdurucular önerilir
Çevre özellikleri
-20 ile +110°C arasında değişen çalışma sıcaklık aralığı
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?