Telescopic Slides
Rulo slayt

Telerace TLN-P

Kirli ortamlar için yüksek bükülme sertliğine sahip, “uygun maliyetli” tam uzatmalı makaralı sürgü
Mevcut Ebatlar
30 40
1. Çevre
2. Eksen konfigürasyonu
Array
(mm)
Teleskopik sürgü entegrasyonu için tasarım sırasında tanımlanan maksimum uzunluğa karşılık gelir
(mm)
3. Yükleniyor
(N)
Toplam yük, plaka/çekmece tarafından taşınan yükü ve plaka/çekmecenin kendisinin yükünü içerir.
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtre (Seçenek veya Tercih)
Yapılandırmanızı seçin
Bu ürün, uygulama verileriniz için uygun değil.
Sizin için doğru ürünleri keşfetmek için lütfen küresel aramaya gidin.

Genel Veriler

  • Nitriding (NOX) hardened rail tracks. Through-hardened rollers
  • Suitable for automatic cycles with moderate speeds
  • The stroke (extension) can be easily adapted as required. Please note that the load carrying capacity values will change
  • Smooth and silent motion
  • Suitable for vertical mounting configurations
  • End stop in closed position with integrated rubber damper
  • Operating temperature range from -20 to +80°C

Korozyona Dayanıklı malzemeler ve korumalar

Sürgünün her yerinde mikro yağ emprenyeli siyah oksidasyon. Tuz püskürtmesi sırasında 120 saat korozyon direnci. Q modelinde 700 saate kadar

Yükleme Kapasitesi

Yük kapasiteleri +40 ila +%50 kadar artırılmış (çift sıralı makaralarla) HP modeli talep üzerine temin edilebilmektedir

You need some help with a 3D file?