Telerace TLAX
Gerekli uygulamalar için yüksek bükülme sertliğine sahip, paslanmaz çelikten tam uzatmalı makaralı sürgü
Mevcut Ebatlar
26
40
Genel Veriler
- Rails and intermediate element in AISI304. Rollers in hardened AISI 440C
- Stroke (extension) can be easily adjusted according to requirements. Please note that the load capacity values are changed as a result
- Smooth and silent motion
- Suitable for vertical mounting configurations
- End stop in closed position with integrated rubber damper
Korozyona Dayanıklı malzemeler ve korumalar
Model X: İyileştirilmiş korozyon direnci için elektro parlatmalı raylar ve ara eleman. Tuz püskürtmesi sırasında 1000 saat süreyle dayanıklıdır
Çevre özellikleri
-20 ile +80°C arasında değişen çalışma sıcaklık aralığı
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?