Telescopic Slides
Kısmi uzatma

Light Rail LRS 37

Hafif hizmet tipi uygulamalar için kısmi uzatmalı teleskopik sürgüler
Mevcut Ebatlar
37
1. Çevre
2. Eksen konfigürasyonu
Array
(mm)
Teleskopik sürgü entegrasyonu için tasarım sırasında tanımlanan maksimum uzunluğa karşılık gelir
(mm)
3. Yükleniyor
(N)
Toplam yük, plaka/çekmece tarafından taşınan yükü ve plaka/çekmecenin kendisinin yükünü içerir.
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtre (Seçenek veya Tercih)
Yapılandırmanızı seçin
Bu ürün, uygulama verileriniz için uygun değil.
Sizin için doğru ürünleri keşfetmek için lütfen küresel aramaya gidin.

Genel Veriler

  • Hafif ve sessiz çalışma
  • Düşük bakım ile uzun hizmet ömrü
  • Yüksek güvenilirlik
  • Küçük darbeleri absorbe edebilen ve kalıcı deformasyonun olmadığı yapısal esneklik
  • Yanal darbelere hassas değildir
  • Ray ebadına bağlı olarak farklı seçenekler mevcuttur (örneğin açık ve/veya kapalı pozisyonda kilitleme sistemleri) ve ekstra özelleştirmeler (örneğin uzunluklar, kurslar) mümkündür.
  • LRS 37: Kısmi uzatmalı teleskopik ray. Gürültü işlevini azaltan uç durdurucuları vardır.
You need some help with a 3D file?