Telescopic Slides
Toplam Uzatma

Light Rail LFS

Hafif hizmet tipi uygulamalar için tam uzatmalı teleskopik sürgüler
Mevcut Ebatlar
46
1. Çevre
2. Eksen konfigürasyonu
Array
(mm)
Teleskopik sürgü entegrasyonu için tasarım sırasında tanımlanan maksimum uzunluğa karşılık gelir
(mm)
3. Yükleniyor
(N)
Toplam yük, plaka/çekmece tarafından taşınan yükü ve plaka/çekmecenin kendisinin yükünü içerir.
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtre (Seçenek veya Tercih)
Yapılandırmanızı seçin
Bu ürün, uygulama verileriniz için uygun değil.
Sizin için doğru ürünleri keşfetmek için lütfen küresel aramaya gidin.

Genel Veriler

  • Hafif ve sessiz çalışma
  • Düşük bakım ile uzun hizmet ömrü
  • Yüksek güvenilirlik
  • Küçük darbeleri absorbe edebilen ve kalıcı deformasyonun olmadığı yapısal esneklik
  • Yanal darbelere hassas değildir
  • Ray ebadına bağlı olarak farklı seçenekler mevcuttur (örneğin açık ve/veya kapalı pozisyonda kilitleme sistemleri) ve ekstra özelleştirmeler (örneğin uzunluklar, kurslar) mümkündür.
  • LFS 46 : Bir mandalla çözülebilen, sökülebilir iç elemanlı tam uzatmalı teleskopik ray. Kapalı pozisyonda ters hareket koruması.
You need some help with a 3D file?