Hegra Rail LTH
Ağır yük için rijit ve tam uzatmalı bilyalı sürgü
Mevcut Ebatlar
30
45
Genel Veriler
- 2 sizes available: 30 (section 30×20 mm) and 45 (45×26 mm)
- Fast assembly thanks to an optimised interface (number of screws deducted for slide mounting) and all the more so as the length is large
- S” version with reinforced and damped stainless steel stops (suitable for dynamic applications with shocks)
- Stroke can be adapted on request according to requirements. Please note that the load carrying capacity values are modified as a result
- Rigid slide due to its design: Intermediate element with beam profile type IPN ultra-rigid
- Suitable for moderate manual operation, without impacts
Başlıca Tavsiyeler
Tasarım aşamasında, kolay montaj için sürgünün her iki tarafındaki sabitleme deliklerine erişimin mümkün olduğundan emin olun
Çevre özellikleri
İsteğe bağlı parçalar ve aksesuarlar hariç -20 ile +170°C arasında değişen geniş çalışma sıcaklık aralığı. Model LTH…S için: -20 ve +50°C
Çinko-nikel kaplama ve paslanmaz çelik bilyelerle geliştirilebilen çok iyi buğu direnci (isteğe bağlı)
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?