Hegra Rail LTF
Tam uzatma minyatür bilyalı sürgü
Mevcut Ebatlar
44
Genel Veriler
- Only one size: 44 of 43×12 mm section with optimized mass = 2,7 Kg/m
- Extension stroke up to 1 m with corresponding radial load capacity per pair = 130 Kg
- Stroke can be adapted on request according to requirements. Please note that this will change the load capacity values
- Suitable for moderate manual speeds, without shocks
Başlıca Tavsiyeler
Tasarım aşamasında, kolay montaj için sürgünün her iki tarafındaki montaj deliklerine erişimin mümkün olduğundan emin olun
Düz montaj konfigürasyonları için önerilmez
Çevre özellikleri
-20 ile +170°C arasında değişen geniş çalışma sıcaklık aralığı
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?