HTT-X
Kısmi uzatmalı çok rijit bilyalı sürgü. Çok sayıda isteğe bağlı aksesuar
Mevcut Ebatlar
30
40
50
Genel Veriler
- 3 sizes available: 30 (30×15 mm section), 40 (40×18.5), 50 (50×19.5)
- Safe handling thanks to numerous accessories: locking, stops and shock absorbers, holding in position, drive discs (not cumulative for some)
- Ease of assembly: Design adapted for easy access for assembly on one side of the slide. Optimized number of screws for the slide mounting, especially when the length is important
- Stroke can be adapted on request according to requirements. Please note that the load carrying capacity values are modified as a result
- Suitable for moderate manual operation, without shocks
Korozyona Dayanıklı malzemeler ve korumalar
Tuz püskürtmesine karşı mükemmel direnç
Çevre özellikleri
İsteğe bağlı parçalar ve aksesuarlar hariç -20 ile +170°C arasında değişen geniş çalışma sıcaklık aralığı
Yükleme Kapasitesi
Çelik modeldeki katalog yük kapasitelerine 0,6 yatıştırma katsayısı uygulayın
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?