Hegra Rail HGT
Rijit ve tam uzatmalı bilyalı sürgü. En çok 2000 Kg/çift
Mevcut Ebatlar
60
80
100
120
150
200
240
Genel Veriler
- Wide range, 6 sizes, section from 60×32 to 240×74 mm. Maximum load up to 2 000 Kg
- Safe handling: locking options, stops and shock absorbers in closed position (sizes 60 and 80 for L= 1000 mm), position holding, drive discs
- Very low opening/closing force due to minimal deflection
- Very rigid slide due to its design: intermediate element with ultra-rigid IPN beam profile
- Stroke can be adapted on request according to requirements. Please note that the load carrying capacity values are modified as a result
- Double-sided stroke possible. Optionally with synchronizing disk for the intermediate element
- Suitable for moderate manual operation, without shocks
Başlıca Tavsiyeler
Tasarım aşamasında, kolay kurulum için sürgü rayının her iki tarafındaki montaj deliklerine erişimin mümkün olduğundan emin olun
Korozyona Dayanıklı malzemeler ve korumalar
Çinko-nikel kaplama ve paslanmaz çelik bilyelerle geliştirilebilen çok iyi buğu direnci (isteğe bağlı)
Çevre özellikleri
İsteğe bağlı parçalar ve aksesuarlar hariç -20 ile +170°C arasında değişen geniş çalışma sıcaklık aralığı
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?