Hegra Rail H1T
%200'e kadar süper uzatmalı bilyalı sürgü. Taşıma kapasitesi &: en çok 700 Kg kurs &: 3 m
Mevcut Ebatlar
60
80
100
150
Genel Veriler
- Slide with compact section. Wide range, 5 sizes, sections from 60×40.5 to 150×64 mm
- Safe handling with the options hold in open and/or closed position (sizes 60 and 80), shock absorber in closed position (all sizes)
- Rigid slide due to its design: intermediate element with ultra-rigid IPN type beam section
- Bilateral stroke possible
- Stroke can be adapted on request as required. Please note that the load carrying capacity values are modified
- Suitable for moderate manual operation without impacts
Başlıca Tavsiyeler
Kenara montaj zorunludur
Korozyona Dayanıklı malzemeler ve korumalar
Çinko-nikel kaplama ve paslanmaz çelik bilyelerle geliştirilebilen çok iyi buğu direnci (isteğe bağlı)
Çevre özellikleri
İsteğe bağlı parçalar ve aksesuarlar hariç -20 ile +170°C arasında değişen geniş çalışma sıcaklık aralığı
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?