Hegra Rail H1T-X
%200'e kadar süper uzatmalı, paslanmaz çelik bilyalı sürgü. Taşıma kapasitesi &: en çok 420 Kg kurs &: 3 m
Mevcut Ebatlar
60
80
100
150
Genel Veriler
- Slide with compact section. Wide range, 5 sizes, sections from 60×40.5 to 150×64 mm
- Safe handling with the options hold open and/or closed (sizes 60 and 80), damper in closed position (all sizes)
- Rigid slide due to its design: intermediate element with ultra-rigid IPN type beam section
- Bilateral stroke possible
- Stroke can be adapted on request as required. Please note that the load carrying capacity values are modified
- Suitable for moderate manual operation without shock
- Wide operating temperature range from -20 to +170°C excluding options and accessories
Başlıca Tavsiyeler
Kenara montaj zorunludur
Korozyona Dayanıklı malzemeler ve korumalar
1000 saate kadar mükemmel tuz püskürtme direnci
Yükleme Kapasitesi
Çelik modeldeki katalog yük kapasitelerine 0,6 yatıştırma katsayısı uygulayın
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?