X-Rail
Oldukça yüksek kendinden hizalamalı lineer makaralı kılavuz
Mevcut Ebatlar
20
26
30
40
45
Genel Veriler
- U-sürgü için 3 boyut mevcuttur: 20 / 30 / 45
- Çalışma oranları orta düzeyde olan, manuel tipteki darbesiz uygulamalar için ayrılmalıdır.
- Ayarlanabilir araba önyüklemesi. Ray bağlantısı önerilmez
mm düzeyindeki hareket doğrulukları için uygun - Maksimum hız: 1,5 m/s. Maks. ivme: 2 m/s².
Korozyona Dayanıklı malzemeler ve korumalar
Elektro galvanizli çelik (CES/TES Serisi), nitrürlenmiş (CEN/TEN Serisi) ve paslanmaz çelik (CEX/TEX Serisi) şeklinde temin edilmektedir
Çevre özellikleri
Çalışma sıcaklık aralığı -20°C/+120°C
Kirli ve nemli ortamlarda kullanıma uygun
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?