X-Rail Stainless steel
Paslanmaz çelikten mamul kendinden ayarlamalı "uygun maliyetli" makaralı kılavuz
Mevcut Ebatlar
26
30
40
Genel Veriler
- “T+U” ray konfigürasyonu sayesinde 3.5 mm’ye kadar olan yanlış hizalamaları telafi edebilme
- U-sürgü için daha küçük boyutlar mevcuttur: 20 / 30 / 45
- Çalışma oranları orta düzeyde olan, manuel tipteki darbesiz uygulamalar için ayrılmalıdır.
- Ayarlanabilir kızak önyüklemesi. Ray altı besleme önerilmez
- mm düzeyinde deplasman doğruluklarına uygun
Korozyona Dayanıklı malzemeler ve korumalar
Paslanmaz çelikten mamul model (CEX/TEX serisi). Ayrıca elektro galvanizli çelik modelde (CES/TES Serisi) veya nitrürlenmiş modelde (CEN/TEN Serisi) de bulunmaktadır
Çevre özellikleri
Çalışma sıcaklık aralığı -20°C/+100°C
Kirli ve nemli ortamlarda kullanıma uygun
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?