X-Rail Rollon-Nox
Nox patentli işlemle sertleştirilmiş kendinden hizalamalı "uygun maliyetli" makaralı kılavuz
Mevcut Ebatlar
26
30
40
Genel Veriler
- Geliştirilmiş mekanik özellikler (dayanıklılık …) sağlayan Rollon -Nox patentli sertleştirilmiş ray
- “T+U” ray konfigürasyonu sayesinde 3,4 mm’ye kadar olan paralellik kusurlarının telafisi, “U” sürgü için 1 boy mevcuttur: Orta kadanslardaki otomatik hareketler için 40 uygun
- Ayarlanabilir LM araba önyüklemesi
- Ray altı besleme önerilmez mm düzeyinde deplasman doğruluklarına uygun
Korozyona Dayanıklı malzemeler ve korumalar
Nitrürlenmiş model (CEN/TEN serisi). Ayrıca elektro galvanizli çelik modelde (CES/TES Serisi) veya paslanmaz çelik modelde (CEX/TEX Serisi) de bulunmaktadır
Çevre özellikleri
Çalışma sıcaklık aralığı -30°C/+170°C
Kirli ve nemli atmosferlerde kullanıma uygun
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?