O-Rail
Sorunsuz ve sessiz hareket için kendinden hizalamalı lineer makaralı kılavuz
Mevcut Ebatlar
43
Genel Veriler
- Dönerken ±5° ye, eksende ise ±1 mm’ye kadar olan yanlış hizalama toleransı sayesinde işlenmemiş yüzeylere montaj için uygun
- Alüminyum veya kaynaklı yapılara kolay montaj
- Taşıma ve otomasyon uygulamaları için diğer lineer kılavuzlarla birlikte çok çeşitli konfigürasyon ve montaj kombinasyonları yapabilme
Korozyona Dayanıklı malzemeler ve korumalar
Yüksek hassasiyetli, soğuk çekilmiş, yüksek mukavemetli çelik profil. Derin nitrürleme ile sertleştirme işlemi
Çevre özellikleri
Çalışma sıcaklık aralığı -40°C ile +130°C arasında
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?