Linear Rails
Yüksek yük kapasitesi

Mono Rail Miniature

Yüksek yük kapasitesi ve rijitliğe sahip döner bilyalı rulmanları olan minyatür lineer kılavuz
Mevcut Ebatlar
7 9 12 15

Genel Veriler

  • Yük kapasitesi, hassasiyeti ve bükülmezliği çok yüksek olan LM kılavuzu
  • Teknik potansiyelinden tam olarak faydalanabilmek için rijit ve hassas montaj yüzeyleri ile 12-9 kalitede sabitleme vidalarının kullanılması gerekir
  • 500 m ray uzunluğu başına 0,02 mm’den az lineer doğruluk
  • Monoray’ın belli başlı ölçüleri piyasa standardına uygundur. Diğer imalatçıların ürünlerinin yerine kullanılabilme mümkündür
  • Çalışma sıcaklık aralığı -20°C ile +80°C arasında
  • Ray bağlantısı mümkündür (ray uçlarının işlenmesi). Araba için birkaç önyükleme sınıfı mevcut

Korozyona Dayanıklı malzemeler ve korumalar

Martensitik paslanmaz çelik ray

Dimensions

Rail available in sizes 7, 9, 12, 15 in standard version. 9, 12, 15 in wide version

Identical dynamic and static load capacities in the main directions (radial and axial)

You need some help with a 3D file?