Linear Components
Linear Guides
MiniRoller Rail
Çok kompakt çözüm

MiniRoller Rail

Birçok endüstri alanı ve uygulamada minyatür bilyalı kılavuza bir alternatif
Mevcut Ebatlar
11

Genel Veriler

  •  Kompakt ebat
  • Korozyona dayanıklı yüzey
  • Sertleştirilmiş ve honlanmış kanallar
  • Çiftler halinde dört makaralı taşıyıcı araba
  • Büyük makaralar sayesinde kire karşı hassas değildir
  • Az bakım
  • Geri dönüşlü bilyalı sistemlerden daha sessiz
  • MiniRoller Rail profil rayları, ana boyutları koruyarak diğer üreticilerin aynı tasarıma sahip lineer raylarının yerini alabilir

Performans özellikleri:

  • Taşıyıcının ray üzerindeki maksimum hızı: 3 m/s (118 in/s) (uygula maya bağlı olarak)
  • Maks. hızlanma: 5 m/s² (196 in/s²) (uygulamaya bağlı olarak)
  • 1950 mm’ye (78,74 inç) kadar kullanılabilir ray uzunlukları
  • Sıcaklık aralığı: -20 °C ile +120 °C arası (-4 °F ile +248 °F arası ) maksimum +150 °C’ye (+302 °F ) kadar çıkabilir
  • Ray malzemesi: standart C43
  • Kanallar indüksiyonla sertleştirilmiş ve honlanmıştır
  • Ray ve araba gövdeleri standart pasivasyonlu elektrolitik çinko kaplıdır; istek üzerine artırılmış antikorozif koruma mevcuttur(bkz. sf. MRR-9 Korozyon önleyici koruma)
  • Araba gövde malzemesi: çelik DIN 9SMnPb28, paslanmaz çelik versiyon için AISI 304
  • Makara malzemesi: Standart çelik için 100Cr6, paslanmaz çelik için AISI 440C
  • Makaralar kullanım ömürleri için yağlanır
  • Makara contası/kılıfı: standart 2Z (çelik kapaklı disk), 2RS (su sıçra malarına dayanıklı)
  • Maksimum paralel kaydırma: 0,03 mm
You need some help with a 3D file?