Hardened Curviline
Genel Veriler
- Farklı yarıçaptaki lineer ve dairesel hareketleri birleştiren lineer makaralı kılavuz
- Geliştirilmiş dayanıklılık ve şok direnci için sertleştirilmiş palet rayları olan model
- Yalnızca dairesel hareketli kesitler gerçekleştirebilme olanağı
- Taban plakasının ön yükü, karmaşık hareketlerde bile rayın tüm uzunluğu boyunca korunur
- Örneğin, makaralar doğrudan seyyar ekipmana monte edilebilir, böylece pabuç gövdesi kalınlığının aşırı olması önlenebilir.
- Ölçüm işlemi için özel düzenlemeler yapılabilir.
- Çalışma sıcaklığı aralığı -20°C ila +80°C
Başlıca Tavsiyeler
Merkezlenmemiş yükler veya uygulanmış kuvvetler söz konusu olduğunda, oluşan momentler, birbirine paralel olarak monte edilip birkaç kanalla donatılmış iki kılavuz kullanılarak dengelenmelidir
Üretim sürelerinin kısaltılması amacıyla, gerekirse özel yarıçap kullanma imkanı olduğunda, katalogda önceden tanımlanmış yarıçapı kullanın
Ray bağlantısı önerilmez
Korozyona Dayanıklı malzemeler ve korumalar
Model: sertleştirilmiş kanallara sahip galvanizli çelik (ray malzemesi: Pabuç gövdesi için C43 ve Fe360, 100Cr6 makaralar). Talep edilmesi halinde, FDA onaylı (Gıda ve İlaç İdaresi) kimyasal nikel kaplama ile daha yüksek korozyon koruması sağlanabilir.
Dimensions
Rail available in widths 16.5 and 23 mm.
Maximum extended length of the rail: 3,240 mm