Easyslide
Uygun maliyetli bilya kafesli kılavuz. Kompaktlık ve yüksek yük kapasiteleri
Mevcut Ebatlar
22
28
35
43
63
Genel Veriler
- ROLLON “Linear Line” ürün serisindeki en iyi alan/yük kapasitesi oranı
- Tek raylı konfigürasyonda yüksek performans. Ray genişliğini fazla oluşu, rayın mesnedi üzerine sağlam bir şekilde konumlandırılmasını sağlar
- Sağlam bir ray/şasi bağlantısı elde edecek şekilde boyutlandırılmış sabitleme vidaları (35 ebatlı M6)
- Easyslide’ın şasisi ve ham/işlenmemiş yüzeylere montajı için “orta performanslı” malzeme kullanımına izin veren geniş ve sağlam ray/şasi arayüzü
- 0,1 mm/m lineer doğruluk. 10.9 kalitede sabitleme vidaları önerilir
- Yalnızca yatay montaja uygun. Raylar birleştirilemez
Çevre özellikleri
Çalışma sıcaklık aralığı -20°C ile +130°C arasında
Yükleme Kapasitesi
Block | Co rad (N) | Co ax (N) | Mx (N.m) | My (N.m) | Mz (N.m) |
---|---|---|---|---|---|
SN22-290 | 9750 | 6699 | 32,2 | 324 | 463 |
SN28-450 | 26100 | 18270 | 127,9 | 1370 | 1958 |
SN35-610 | 45750 | 32025 | 221,6 | 3256 | 4651 |
SN43-610 | 65270 | 45689 | 450,4 | 4645 | 6636 |
SN63-610 | 122000 | 85400 | 1120,7 | 8682 | 12403 |
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?