Linear Rails
Kendini hizalama

Compact Rail

Hassas ve sağlam lineer makaralı kılavuz. Piyasadaki toleransı en yüksek olan kendinden hizalamalı kılavuz
Mevcut Ebatlar
18 28 35 43 63
Gerekli verileri girin
1. Çevre
2. Eksen konfigürasyonu
tooltip-orientationParallel
Bir montaj konfigürasyonu seçin
(mm)
(mm)
Bir Montaj konfigürasyonu seçin
(mm)
tooltip-distanceRails
3. Yükleniyor
(N)
tooltip-payloadLL
(mm)
tooltip-hPayload
(mm)
tooltip-bPayload
(mm)
tooltip-aPayload
(mm)
tooltip-hPayload
(mm)
tooltip-bPayload
(mm)
tooltip-aPayload
(mm)
tooltip-hPosition
(mm)
tooltip-bPosition
(mm)
tooltip-hPosition
(mm)
tooltip-bPosition
4. Çalışma hızı
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
Gidiş dönüşe dayalı döngü süresi
(s)
Gidiş dönüşe dayalı döngü süresi
(N)
Hesaplanmış teorik çaba
(s)
(m/s)
(m/s²)
(N)
Hesaplanmış teorik çaba
5. Zamanı kullanın
(Km)
(s)
Tam bir döngü boyunca kümülatif mola süresi
Gidiş dönüşe dayalı döngü süresi
🚀 Filtrele
Yapılandırmanızı seçin
Bu ürün, uygulama verileriniz için uygun değil.
Sizin için doğru ürünleri keşfetmek için lütfen küresel aramaya gidin.

Genel Veriler

  • İşlenmemiş yüzeylere monte edilecek şekilde tasarlanmış makaralı kılavuz
  • Sertleştirilmiş ve taşlanmış kanallara sahip yüksek performanslı çelik ray
  • Yüksek çalışma hızlarında ve yüklerde otomatik döngülü çalışmaya uygun
  • “T+U” ray konfigürasyonu sayesinde 4 mm’ye kadar olan yanlış hizalamaları telafi edebilme
  • 1000 mm ray uzunluğu başına 0,1 mm’den az lineer doğruluk
  • Ayarlanabilir araba önyüklemesi. Kolay ray bağlantısı
  • Kirli, nemli, düşük ve yüksek sıcaklıklı ortamlarda kullanıma uygun

Başlıca Tavsiyeler

Üç olası profil:
. T” (ana ray, gevşeklik yok)
. “U” (takipçi, 1 derecelik eksenel serbestiyet)
. “K” (telafi edici, 1 derecelik açısal serbestiyet).
“T+U” kombinasyonu paralellik kusurlarını telafi ederken, “K+U” (yalnızca 43-63 boyutlarında) paralellik ve düzlük kusurlarını telafi eder. “T+T” kombinasyonu, rijit montaj gereklilikleri söz konusu olduğunda kullanılmalıdır.

Çevre özellikleri

Çalışma sıcaklık aralığı -20°C ile +120°C arasında olup +150°C’deki kısa süreli pik değerleri kabul edilir, silicileri çıkarmak kaydıyla +160/170°C’ye kadar müsaade edilir (ebat 63 hariç)

You need some help with a 3D file?