Linear Rails
New
Ağır yük

Compact Rail PLUS

Çok yüksek yük kapasiteli makaralı kılavuz. Piyasadaki toleransı en yüksek olan kendinden hizalama sistemi
Mevcut Ebatlar
18 28 43
Gerekli verileri girin
1. Çevre
2. Eksen konfigürasyonu
tooltip-orientationParallel
Bir montaj konfigürasyonu seçin
(mm)
(mm)
Bir Montaj konfigürasyonu seçin
(mm)
tooltip-distanceRails
3. Yükleniyor
(N)
tooltip-payloadLL
(mm)
tooltip-hPayload
(mm)
tooltip-bPayload
(mm)
tooltip-aPayload
(mm)
tooltip-hPayload
(mm)
tooltip-bPayload
(mm)
tooltip-aPayload
(mm)
tooltip-hPosition
(mm)
tooltip-bPosition
(mm)
tooltip-hPosition
(mm)
tooltip-bPosition
4. Çalışma hızı
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
Gidiş dönüşe dayalı döngü süresi
(s)
Gidiş dönüşe dayalı döngü süresi
(N)
Hesaplanmış teorik çaba
(s)
(m/s)
(m/s²)
(N)
Hesaplanmış teorik çaba
5. Zamanı kullanın
(Km)
(s)
Tam bir döngü boyunca kümülatif mola süresi
Gidiş dönüşe dayalı döngü süresi
🚀 Filtrele
Yapılandırmanızı seçin
Bu ürün, uygulama verileriniz için uygun değil.
Sizin için doğru ürünleri keşfetmek için lütfen küresel aramaya gidin.

Genel Veriler

  • Kızak, yeni çift sıralı bilyalı rulmanı olan makaralar ile donatılmıştır.
  • Aynı boyutlara sahip Compact Rail
  • ile karşılaştırıldığında, radyal yönde +%65’e ve eksenel yönde +%120’ye varan yük kapasite artışı
    .

  • Makaraların boyutunun büyük olması sayesinde kirli ortamlarda mükemmel güvenirlik, kanallardaki optimum temizlik için yeni koruyucu yan sızdırmazlık elemanları ve kendinden hizalamalı sıyırıcılar.
  • Kademeli salım yapan keçeleri olan entegre yağlama sistemi
  • 4 farklı kanal çeşidini bünyesinde barındırabilen “TG” tipi tek ray. Daha fazla rijitlik için dışbükey kanallara sahip C” profil rayı.
  • İşlenmemiş yüzeylere monte edilecek şekilde tasarlanmış makaralı kılavuz. Sistem montajı için gereken maliyet ve sürede önemli ölçüde azalma
  • indüksiyonla sertleştirilmiş ve taşlanmış kanallara sahip CF53 (veya C43F) yüksek performanslı çelik palet
  • Zorlu döngüsel koşulların görüldüğü endüstriyel otomasyon uygulamalarında maksimum güvenilirlik
  • 1000 mm ray uzunluğu başına 0,1 mm’den az lineer doğruluk
  • Çalışma sıcaklık aralığı -20°C ile +120°C arasında, +150°C’deki kısa süreli pik değerler kabul edilir
  • Ayarlanabilir kızak önyüklemesi. Sınırsız hareket için alın bağlantısı kolayca yapılan raylar
  • Kirli, nemli, düşük ve yüksek sıcaklıklı ortamlarda kullanıma uygun

Başlıca Tavsiyeler

Benzersiz kendinden hizalama özelliği için 5 adet kızak modeli vardır:

  • RV” kızak (oynama payı olmayan ana kızak, iki noktalı temas makaraları)
  • Kaygan “RP” kızak (tek temas noktası ve iki adet desteği olan makaralar)
  • Ekstra kaygan “RU” ped (düz dış halkalı makaralar)
  • Döner “RA” kızak

 

  • RV+RP” veya “RV+RU” kombinasyonları ile 3,5 mm’ye kadar olan yanlış hizalamaların telafisi.
  • “RA+RP” veya “RA+RU” kombinasyonları ile ±1,3° ye kadar olan açısal hataların telafisi.

Korozyona Dayanıklı malzemeler ve korumalar

En zararlı ortamlara yönelik çok sayıda yüzey işlemi:

o Nem içeren aşındırıcı ortamlar için uygun pasif elektro galvanizleme işlemi olan RollonAloy

o Aşındırıcı asidik ve bazik ortamlarda kullanıma uygun nikel kaplama

o ISO 2081’e uygun Galvanizli modelde, iç mekan uygulamalarında korumaya yönelik siyah renkli galvanik kaplama bulunmaktadır

Ebadı 18 olan ray, Rollon-Nox nitrürleme ve tüm raya ince bir siyah renk sağlayan oksidasyon ile işlenmiştir.

You need some help with a 3D file?