Actuator Systems
Kremayer ve Pinyon tahrik - Kablo taşıyıcı zincir seçeneği

2XYZ PAR+PAS+PAS

Sınırsız X ekseni stroku ile 350(*) kg'a kadar taşıma yükleri için rijit ve hassas 3D gantri. Hız/İvme 2,5 m/s ve 5 m/s²'ye kadar
Mevcut Ebatlar
170/170/90 170/220/100 170/220/140 220/230/170 220/280/220 280/360/230 280/360/280

ye kadar yapılandırılabilir çalışma alanı:
X : 50 000 mm
Y : 7 500 mm
Z : 3 000 mm
(*) İlave seçeneklerle daha yüksek yükler elde edilebilir, bu tür uygulamalar için lütfen Rollon ile iletişime geçin
Katalog
Sizin aramanız
Çevre
Felçler
(mm)
X Ekseninde gereken maksimum hareket
(mm)
Y Ekseninde gereken maksimum hareket
(mm)
Z Ekseninde gereken maksimum hareket
Yük
(kg)
X-Y İnterpolasyonu
Çalışma Oranı
Güvenlik seviyesi
Yapılandırmanızı seçin
You need some help with a 3D file?