Actuators & Systems
Actuators
Kayış Tahrik

UNILINE E

5 m/s ve 15 m/s² ye kadar hız ve ivmeye sahip "uygun maliyetli" lineer aktüatör
Mevcut Ebatlar
55 75

Genel Veriler

  • İki lineer makaralı kılavuz ve bir dişli kayışla sağlanan hareket
  • Tesise özel kurs. Sipariş üzerine yapılan lineer ünite
  • Talep üzerine gönderilen, hesaplama bildirimi içeren teknik dosya
  • İki ünitenin paralel olarak monte edildiği konfigürasyonlar için özellikle uygun
  • Tek eksenli konfigürasyonda, az miktarda yukarıdan sarkan orta düzeyde yük durumları için ayrılmalıdır
  • Yüksek çalışma hızlarında ve orta düzeyde yüklerde otomatik döngülü çalışmaya uygun
  • Kirlenmiş ortamda çalışma sırasında ünitenin, uzunlamasına yerleştirilen contalarla korunması
  • İçi boş sıkı mil aracılığıyla tahrik torkunun kasnağa aktarımı
  • Çok eksenli X-Y-Z / Y-Z / X-Y sistemleri oluştururken kullanılabilen montaj kitleri

Korozyona Dayanıklı malzemeler ve korumalar

Islak ortamlar için “korozyona dayanıklı” modelde mevcuttur

Çevre özellikleri

-20 ile +80°C arasında değişen çalışma sıcaklık aralığı

Dimensions

E55
E75
Profile width/height (mm) 55 x 55 75 x 75
Rail size (mm) 28/18 43/28
Maxi. working stroke (mm) 2770 3000
Maxi. repetability (mm) 0,1 0,1

 

You need some help with a 3D file?