Tecline PAS
3 ila 50 m arasındaki kurs boyları için kendinden destekli hassas eksen. 200 ila 1000 Kg taşıma kapasitesi
Mevcut Ebatlar
118
140
170
200
220
230
280
360
Genel Veriler
- Sertleştirilmiş ve taşlanmış helisel dişlere sahip iki adet lineer döner bilyalı kılavuz ve kremayer dişli sistemi ile sağlanan hareket
- Müşteriye özel kurs sipariş edilecek şekilde yapılmış lineer ünite
- Talep üzerine gönderilen, hesaplama bildirimi içeren teknik dosya
- Yüksek yük/moment ve yüksek çalışma hızına sahip “tek eksenli” konfigürasyon için ayrılmalıdır.
- Çok uzun mesafelerde bile çok iyi tekrarlanabilirlik değeri
- Entegre kablo taşıyıcı zincir ve kanal mevcuttur. Birbirinden bağımsız birkaç arabayı imkanı
- Profilin bükülmesiyle oluşan açısal kusuru absorbe etmek amacıyla araba üzerinde eksenel oynaklığa sahip bir mil bulunur
- Çok sayıda mekanik seçenek mevcuttur: dedektör desteği, otomatik yağlama, dikey engelleyici, düşmeye karşı güvenlik tertibatı…
- İşlenmiş yüzeylere monte edilmiş lineer kılavuzlar
- Makine, konveyör ve yükleme/boşaltma istasyonu arasındaki parça transfer sistemlerinde yaygın olarak kullanılır
- Çok eksenli “Seçme & Yerleştirme” sistemi oluşturmaya yönelik bağlantı arayüzü mevcuttur
Başlıca Tavsiyeler
Kendinden destekli çok rijit eksen. 6 m’ye kadar sütun aralığına izin veren, çok yüksek atalet momenti değerine sahip alüminyum profil
Sütun destek profilinin kolayca montajı ve konumlandırılması. Alüminyum profil oluğunda sütunun “serbestçe” sabitlenmesi
Dimensions
Unit: mm | PAS 118 | PAS 140 | PAS 170 | PAS 200 |
Height/Width | 118×60 | 140×140 | 170×120 | 200×120 |
Rail size | 15 | 20 | 20 | 20 |
Maxi. Stroke | 9550 | 7100 | 11100 | 11100 |
Special stroke | Illimitée | |||
Maxi repetability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
Unit: mm | PAS 220 | PAS 230 | PAS 280 | PAS 360 |
Height/Width | 220×120 | 230×120 | 280×170 | 360×200 |
Rail size | 25 | 25 | 30 | 35 |
Maxi. Stroke | 11050 | 11350 | 10800 | 10800 |
Special stroke | Unlimited | |||
Maxi repetability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?