Speedy Rail SAR
Poliamid kaplı makaralı kılavuzu olan kendinden destekli eksen
Mevcut Ebatlar
120
180
250
“Profil, ray olarak işlev görür, bu nedenle uzunluğu 10 m'den büyük olan kanallar için SAR sistemi çok ekonomiktir.”
Mathieu Macchi
Application Engineer at Rollon France
Genel Veriler
- Sınırsız kurslar için bir makaralı araba ve bir kremayer tahrik mekanizmasına sahip kendinden destekli alüminyum ray ile gerçekleştirilen hareket
- Müşteriye özel kurs sipariş edilecek şekilde yapılmış lineer ünite
- Talep üzerine gönderilen, hesaplama bildirimi içeren teknik dosya
- 15 µm derinlikte 62 HRC’de sert anodize edilmiş kendinden destekli kılavuz rayı
- Bakım ve yağlama gerektirmeyen lineer makaralı kılavuzlar
- İki aksın paralel olarak monte edildiği konfigürasyonlar için özellikle uygun
- Tek eksenli konfigürasyonda, az miktarda yukarıdan sarkan orta düzeyde yük durumları için ayrılmalıdır
- Paralel olarak monte edilmiş iki akslı konfigürasyon için 8 mm’ye kadar olan paralellik kusurlarını telafi edebilme
- Kirlenmiş ortamlarda kullanıma uygun
Başlıca Tavsiyeler
Makaralı arabalara monte edilmiş eksenel boşluğa sahip bir pivot sistemi sayesinde yüksek düzeyde kendinden hizalanma özellikleri. Profilin bükülmesi sonucu oluşan açısal kusurun absorbe edilebilmesi
Dimensions
Unit : mm |
SAR 120 V/C |
SAR 180 V/C |
SAR 250 C |
Type of roller | Ve/Cylind. | Ve/Cylind. | Cylindrique |
Profile width/height | 120 | 180 | 250 |
Max. working stroke | limitless | limitless | limitless |
Max. repetability | +/- 0,15 | +/- 0,15 | +/- 0,15 |
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?