Speedy Rail SAB
Poliamid kaplı makaraları olan kendinden destekli eksen. 15 m/s'ye varan hız
Mevcut Ebatlar
60
120
180
250
“Kayış Tahrik + Plastik bileşenli makara + Alüminyum Profil ray kombinasyonu, yağlama ihtiyacı tamamen 0 olan bir sistem oluşturmanıza olanak sağlar.”
Yuji Hayashi
Actuator Business Manager at Rollon APAC
Genel Veriler
- Bir makaralı araba ve dişli kayış tahrikli kendinden destekli alüminyum ray ile gerçekleştirilen hareket
- Tesise özel kurs. Sipariş üzerine yapılan lineer ünite
- Talep üzerine gönderilen, hesaplama bildirimi içeren teknik dosya
- Yağlama gerektirmeyen “sıfır bakımlı” lineer ünite.
- 15 µm derinlikte 62 HRC’de sert anodize edilmiş kendinden destekli kiriş rayı
- Az miktarda sarkmanın olduğu orta düzeydeki yük altında bulunan “tek eksenli” tipteki konfigürasyonlar için ayrılmalıdır
- Son derece sessiz, hafif, montajı kolay ve modüler yapılı
Başlıca Tavsiyeler
SAB ürün serisi, yağlamanın gerekli olmadığı noktaya kadar etkilidir.
Dimensions
Unit: mm |
SAB 60 |
SAB 120 |
SAB 180 |
SAB 250 |
Type of roller | Ve | Ve/Cylind. | Ve/Cylind. | Cylindrique |
Profile width/height | 60×20 | 120×40 | 180×60 | 250×180 |
Max. working stroke | 6700 | 7020 | 7150 | 7090 |
Max. repetability | +/- 0,2 | +/- 0,2 | +/- 0,2 | +/- 0,2 |
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?