R-Smart System
Sadeleştirilmiş tasarıma sahip lineer aktüatör. Uygulama hızı bakımından en çok satılan ürün serisi
Mevcut Ebatlar
120
160
220
Genel Veriler
- İki lineer döner bilyalı kılavuz ve bir dişli kayışla sağlanan hareket
- Müşteriye özel kurs sipariş edilecek şekilde yapılmış lineer ünite
- Talep üzerine gönderilen, hesaplama bildirimi içeren teknik dosya
- Yüksek yük, moment ve çalışma hızına sahip “tek eksenli” tipteki konfigürasyon için ayrılmalıdır.
- Rulmanlar tarafından tutulan ve yönlendirilen kayış sayesinde özellikle kenara montaj için uygun
- Atölye ortamına uygun koruma düzeyi
- Alüminyum profildeki dikdörtgen kesit sayesinde kendinden destekli rijit yapı
- Genişlemeli bir göbek aracılığıyla dişli ünitesinin doğrudan tahrik kafasına hızlı ve kolay montajı. Motor/dişli kutusu tertibatının sürücü kafasına “serbestçe” konumlandırılması
- Faydalı aksesuarlar: dişli kutuları ve montaj kitleri, sensör tutucuları
Aşağıdaki çok eksenli sistemleri oluşturmak için kullanılabilen montaj kitleri
- Pick & Place system Y-Z
Y axis | Z axis |
R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
- Gantry system 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x E-SMART 50 | R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
2 x E-SMART 80 | R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
2 x E-SMART 80 | R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | R-SMART 220 | – |
Please contact ROLLON for all other axis combination requests
Dimensions
R-SMART 120 |
R-SMART 160 |
R-SMART 220 |
|
Profile width/height (mm) | 120 x 65 | 160 x 90 | 220 x 100 |
Rail size (mm) | 15 | 20 | 25 |
Maxi. working stroke (mm) | 6050 | 6000 | 5900 |
Special stroke (mm) | 11200 | 11200 | 11100 |
Maxi. repetability (mm) | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?