Actuators & Systems
Actuators
Bilyalı vida

TVS

Yüksek düzeyde eksenel kuvvet alımı için rijit lineer ünite. 0,02 mm’ye kadar tekrarlanabilirlik
Mevcut Ebatlar
220

Genel Veriler

  • İki adet kafesli lineer döner bilyalı rulman kılavuzu ve önceden yüklenmiş bir vidalı mil ile gerçekleştirilen hareket
  • Talep üzerine, uzunluğu 3,5 m’ye varan tesise özel kurs ile imal edilmiş olan lineer ünite
  • Talep üzerine gönderilen, hesaplama bildirimi içeren teknik dosya
  • Yüksek yüklerin ve sarkmaların olduğu “tek eksenli” konfigürasyonlar için özellikle uygun
  • Farklı çap ve hatve imkanı ile birlikte temin edilen hassas vidalı mil.
  • Standart olarak hassasiyet sınıfı ISO 7 ve talep üzerine ISO 5.
  • Lineer kılavuzların ve vidalı milin koruyucu bir körük ile korunması

Dimensions

Unit : mm
TVS 220
Maxi. working stroke 3500
Rail size 25
Ball screw diameter 32
Ball screw lead 5-10-20-32
Précision max.  ISO 7 0,05 mm/300 mm
Répétability max.  ISO 7 0,02

 

You need some help with a 3D file?