Actuators
#ERROR!

Precision System TV

Yüksek düzeyde eksenel kuvvet alımı için kompakt ve hassas lineer ünite. 10 µm’ye kadar tekrarlanabilirlik
Mevcut Ebatlar
60 80 110
1. Çevre
actuator-blockConfiguration
Array
actuator-blockStrokeLoading
(mm)
actuator-tooltip-stroke
(kg)
actuator-tooltip-payload
(mm)
Array
(mm)
actuator-tooltip-payloadPositionLy
(mm)
actuator-tooltip-payloadPositionLz
(kg)
actuator-tooltip-payload_2
(mm)
Array
(mm)
actuator-tooltip-payloadPositionLy_2
(mm)
actuator-tooltip-payloadPositionLz_2
actuator-tooltip-AdditionalForcesType
(N)
actuator-tooltip-AdditionalForcesFx
(N)
actuator-tooltip-AdditionalForcesFy
(N)
actuator-tooltip-AdditionalForcesFz
(Nm)
actuator-tooltip-AdditionalForcesMx
(Nm)
actuator-tooltip-AdditionalForcesMy
(Nm)
actuator-tooltip-AdditionalForcesMz
(mm)
actuator-tooltip-AdditionalForcesX
(mm)
actuator-tooltip-AdditionalForcesY
(mm)
actuator-tooltip-AdditionalForcesZ
actuator-blockWorkRate
actuator-tooltip-workRateSettings
actuator-tooltip-selectSpeed
(m/s)
actuator-tooltip-expectedSpeed
(m/s²)
actuator-tooltip-expectedAcc
(m/s)
actuator-tooltip-speedAchieved
(m/s²)
actuator-tooltip-accAchieved
(s)
actuator-tooltip-quickSettingsCycleTime
actuator-tooltip-usualCycleTime
(s)
actuator-tooltip-expectedCycleTime
(m/s)
actuator-tooltip-calculatedSpeed
(m/s²)
actuator-tooltip-calculatedAcceleration
actuator-blockLifetime
(s)
actuator-tooltip-sumBreakTimes
actuator-tooltip-numberHoursUse
actuator-tooltip-numberDaysUse
actuator-tooltip-numberYearsUse
actuator-tooltip-totalCycleTime
actuator-tooltip-numberCyclesHour
actuator-tooltip-totalNumberCycles
actuator-tooltip-totalLifetimeKm
actuator-blockAdvancedResearch
(mm)
actuator-tooltip-minimumLength
(mm)
actuator-tooltip-minimumWidth
Yapılandırmanızı seçin

Genel Veriler

  • Kafesli lineer döner bilyalı bir rulman kılavuzu ve önceden yüklenmiş bir vidalı mil ile gerçekleştirilen hareket
  • Talep üzerine, uzunluğu 3 m’ye varan tesise özel kurs ile imal edilmiş olan lineer ünite
  • Talep üzerine gönderilen, hesaplama bildirimi içeren teknik dosya
  • İki ünitenin paralel olarak monte edildiği konfigürasyonlar için özellikle uygun
  • Tek eksenli konfigürasyonda, düşük seviyede yukarıdan sarkan orta düzeyde yük durumları için ayrılmalıdır
  • Farklı çap ve hatve imkanı ile birlikte temin edilen hassas vidalı mil.
  • Standart olarak hassasiyet sınıfı ISO 7 ve talep üzerine ISO 5.
  • Alüminyum profilin içinde bulunan lineer kılavuz ve vidalı milin çelik metal şerit ile korunması

Dimensions

Unit : mm
TV 60
TV 80
TV 110
Maxi. working stroke 2000 3000 3000
Rail size 15 20 25
Ball screw diameter 16 20 32
Ball screw lead 5-10-16 5-20 5-10-32
Précision max.  ISO 7 0,05 mm/300 mm
Répétability max.  ISO 7 0,05 0,05 0,05

 

You need some help with a 3D file?