Actuators
#ERROR!

Precision System TT

10 µm'ye varan çok yüksek konumlandırma doğruluğuna sahip rijit lineer tabla. 3 m’ye ulaşan kurs
Mevcut Ebatlar
100 155 225 310
1595016990390
“Bu serideki yüksek hassasiyet özelliği sayesinde, lazerli kaynak sistemleri gibi ana işleme sürecini yürütürken kullanılabilir. Bir robota göre daha hassastır.”
Andreas Kaiser
Actuator Business Manager at Rollon GmbH

Genel Veriler

  • İki adet kafesli lineer döner bilyalı rulman kılavuzu ve önceden yüklenmiş bir vidalı mil ile gerçekleştirilen hareket
  • Talep üzerine gönderilen, hesaplama bildirimi içeren teknik dosya
  • Farklı çaplar ve uçlar kullanılarak önceden yüklenmiş hassas vidalı mil ile tahrik edilir. Standart olarak hassasiyet sınıfı ISO 7 ve talep üzerine ISO 5.
  • Tüm montaj ve referans yüzeyleri ile profilin dış yüzeyleri, tüm kurs boyunca son derece hassas hareket sağlamak için işlenmiştir.
  • Tüm TT lineer tablaları %100 muayene edilip bir muayene raporuyla birlikte teslim edilir.

Dimensions

Unit : mm
TT100
TT155
TT225
TT310
Maxi. working stroke 940 1470 2270 3000
Rail size 12 mini 15 20 30
Ball screw diameter 12 16 – 20 20 – 25 32
Ball screw lead 05 (5-10)-(5-20) (5-20)-(5-25) 05-10-32
Max. accuracy ISO 5 0,023 mm/300 mm
Max. repetabilility ISO 5 0,005 0,005 0,008

 

You need some help with a 3D file?