Please contact ROLLON for all other axis combination requests
Plus System SC CR
Hareketli profil ve sabit taşıyıcı / motorlu "korozyon önleyici" doğrusal ünite
Mevcut Ebatlar
100
130
160
Genel Veriler
- “CR” kısaltması; rulmanlar, lineer kılavuzlar, somunlar, cıvatalar ve diğer parçalar gibi dahili ve harici paslanmaz çelik bileşenlerde bulunan “Korozyona Direnç” özelliği anlamına gelir
- İki lineer döner bilyalı kılavuz ve bir dişli kayışla sağlanan hareket
- Talep üzerine, uzunluğu 2,5 m’ye varan tesise özel kurs ile imal edilmiş olan lineer ünite
- Talep üzerine gönderilen, hesaplama bildirimi içeren teknik dosya
- Daha fazla serbest çalışma alanı ve daha hafif hareketli kütle için “Omega” geçitli kayış
- Yüksek hızlı işlemlerde ve yüklerde otomatik döngülü çalışmaya uygun
- Hareketin sonunda bile çok yüksek eksen stabilitesi
- Dörtgen en kesitli alüminyum profil ve LM Bloklarının merkezleri arasındaki fazla mesafe sayesinde SC130 ve 160 serisinde yüksek rijitlik.
- Basit ve doğrudan kıskaç bağlantısı amacıyla profilin sonunda açılan dişli delikler
- Genişlemeli bir göbek aracılığıyla dişli kutusunun doğrudan tahrik kafasına hızlı ve kolay montajı
- Faydalı aksesuarlar: dişli kutuları ve montaj kitleri, sensör tutucuları
Dimensions
SC 100CR | SC 130CR | SC160CR | |
Profile width/height (mm) | 100 x 55 | 130 x 70 | 160 x 90 |
Rail size (mm) | 15 | 15 | 20 |
Max. working stroke (mm) | 1500 | 2000 | 2500 |
Maximum repeatability (mm) | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
- Pick & Place Y-Z
Z axis | Y axis |
SC 100 CR | ROBOT 130 CR |
SC 130 CR | ROBOT 160 CR |
SC 160 CR | ROBOT 220 CR |
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?