Plus System ROBOT CR
Sert ve kendini destekleyen "korozyon önleyici" doğrusal birim
Mevcut Ebatlar
100
130
160
220
Genel Veriler
- “CR” kısaltması; rulmanlar, lineer kılavuzlar, somunlar, cıvatalar ve diğer parçalar gibi dahili ve harici paslanmaz çelik bileşenlerde bulunan “Korozyona Direnç” özelliği anlamına gelir
- İki lineer döner bilyalı kılavuz ve bir dişli kayışla sağlanan hareket
- Müşteriye özel kurs sipariş edilecek şekilde yapılmış lineer ünite
- Talep üzerine gönderilen, hesaplama bildirimi içeren teknik dosya
- Yüksek yük, moment ve çalışma hızına sahip “tek eksenli” tipteki konfigürasyon için ayrılmalıdır.
- Üniteyi kenar üzerine veya düz olarak konumlandırma imkanı
- Rulmanlarla kılavuzlanmış poliüretan koruyucu bant ile korunan kayış ve kasnaklar
- Alüminyum profildeki dikdörtgen kesit sayesinde kendinden destekli rijit yapı
- Aynı kayışla tahrik edilen isteğe bağlı çift araba konfigürasyonu
- İki bağımsız seyyar araba ile donatılmış Model “2C”
- Genişlemeli bir göbek aracılığıyla dişli ünitesinin doğrudan tahrik kafasına hızlı ve kolay montajı
- Faydalı aksesuarlar: redüktörler ve montaj kitleri, sensör desteği
Aşağıdaki çok eksenli sistemleri oluşturmak için kullanılabilen montaj kitleri
- Cantilever system X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
ROBOT 130 CR | ROBOT 130 CR | SC 65 CR |
ROBOT 160 CR | ROBOT 130 CR | SC 65 CR |
ROBOT 160 CR | ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
ROBOT 220 CR | ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
- Pick & Place system Y-Z
Y axis | Z axis |
ROBOT 130 CR | SC 65 CR |
ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
ROBOT 220 CR | SC 160 CR |
- Gantry system 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x ELM 65 CR | ROBOT 130 CR | SC 65 CR |
2 x ELM 80 CR | ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
2 x ELM 110 CR | ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
2 x ELM 110 CR | ROBOT 220 CR | SC 160 CR |
Please contact ROLLON for all other axis combination requests
Dimensions
Unit : mm |
ROBOT 100 CR |
ROBOT 130 CR |
ROBOT 160 CR |
ROBOT 220 CR |
Profile width/height | 100 x 55 | 130 x 70 | 160 x 90 | 220 x 100 |
Rail size (mm) | 15 mini | 15 | 20 | 25 |
Max. working stroke | 5800 | 6000 | 6000 | 6000 |
Special stroke | – | 11000 | 11000 | 11000 |
Maximum repeatability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?