Plus system ROBOT 2C
İki bağımsız mobil arabayla sert "kendi kendini destekleyen" doğrusal birim
Mevcut Ebatlar
100
130
160
220
Genel Veriler
- İki bağımsız seyyar araba ile donatılmış Model 2C
- İki lineer döner bilyalı kılavuz ve bir dişli kayışla sağlanan hareket
- Müşteriye özel kurs sipariş edilecek şekilde yapılmış lineer ünite
- Talep üzerine gönderilen, hesaplama bildirimi içeren teknik dosya
- Yüksek düzeyde yük, moment ve çalışma hızına sahip “tek eksenli” tipteki konfigürasyon için ayrılmalıdır
- Kenar veya yatay düzenlemeler mümkün
- Rulmanlarla kılavuzlanmış poliüretan koruyucu bant ile korunan kayış ve kasnaklar
- Alüminyum profildeki dikdörtgen kesit sayesinde kendinden destekli rijit yapı
- Faydalı aksesuarlar: redüktörler ve montaj kitleri, sensör desteği
Aşağıdaki çok eksenli sistemleri oluşturmak için kullanılabilen montaj kitleri
- Pick & Place system Y-Z
Y axis | Z axis |
ROBOT 100 2C | S-SMART 50 |
ROBOT 130 2C | SC 65 / S-SMART 50 / S-SMART 65 / ZCH 60 |
ROBOT 160 2C | SC 130 / S-SMART 65 / S-SMART 80 / ZCH90 / ZCH100 |
ROBOT 220 2C | SC 160 / ZCH100 / ZCH170 |
- Gantry system 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x ELM 65 | ROBOT 130 2C | SC 65 / ZCH 60 |
2 x ELM 80 | ROBOT 160 2C | SC 130 / ZCH 90 / ZCH 100 |
2 x ELM 110 | ROBOT 160 2C | SC 130 / ZCH 90 / ZCH 100 |
2 x ELM 110 | ROBOT 220 2C | SC 160 |
Please contact ROLLON for all other axis combination requests
Dimensions
Unit : mm |
ROBOT 100-2C |
ROBOT 130-2C |
ROBOT 160-2C |
ROBOT 220-2C |
Width/Height | 100 x 55 | 130 x 70 | 160 x 90 | 220 x 100 |
Rail size | 15 mini | 15 | 20 | 25 |
Max. stroke | 5600 | 6000 | 6000 | 6000 |
Spécial stroke | – | 11000 | 11000 | 11000 |
Max. repeatability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?