Plus System ELM
Kirlenmiş ortamlar için kompakt lineer ünite
Mevcut Ebatlar
50
65
80
110
Genel Veriler
- Döner kafesli bilyalara sahip bir lineer kılavuz ve profilin içine yerleştirilmiş dişli bir kayışla sağlanan hareket
- Müşteriye özel kurs sipariş edilecek şekilde yapılmış lineer ünite
- Talep üzerine gönderilen, hesaplama bildirimi içeren teknik dosya
- İki ünitenin paralel olarak monte edildiği konfigürasyona uygun
- Tek eksenli konfigürasyonda, az miktarda yukarıdan sarkan orta düzeyde yük durumları için ayrılmalıdır
- Aynı kayışla tahrik edilen isteğe bağlı çift araba konfigürasyonu
- Rulmanlarla kılavuzlanmış poliüretan koruyucu bant ile korunan kılavuz, kayış ve kasnaklar
- Ünitenin dışarıya olan sızdırmazlığını daha da artırmak için profile temiz kuru hava ile basınç uygulanabilir
- Genişlemeli bir göbek aracılığıyla dişli ünitesinin doğrudan tahrik kafasına hızlı ve kolay montajı
- Faydalı aksesuarlar: dişli kutuları ve montaj kitleri, sensör desteği, senkronizasyon mili
Aşağıdaki çok eksenli sistemleri oluşturmak için kullanılabilen montaj kitleri
- Gantry system 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x ELM 65 | ROBOT 100 | – |
2 x ELM 65 | ROBOT 130 | SC 65 ou ZCH 60 |
2 x ELM 80 | ROBOT 130 | SC 65 ou ZCH 60 |
2 x ELM 80 | ROBOT 160 | SC 130 ou ZCH 90 ou ZCH 100 |
2 x ELM 110 | ROBOT 160 | SC 130 ou ZCH 90 ou ZCH 100 |
2 x ELM 110 | ROBOT 220 | SC 160 |
Please contact ROLLON for other axis combination requests
Dimensions
Unit : mm |
ELM 50 |
ELM 65 |
ELM 80 |
ELM 110 |
Profile width/height | 50 x 50 | 65 x 65 | 80 x 80 | 110 x 110 |
Rail size | 12 mini | 15 | 20 | 25 |
Max. working stroke | 3700 | 6000 | 6000 | 6000 |
Spécial Stroke | 9000 | 11000 | 11000 | 11000 |
Maximum repeatability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?