Please contact ROLLON for other axis combination requests
Plus System ELM CR
Nemli ortamlar için ROLLON serisinin en korumalı kompakt lineer aktüatörü
Mevcut Ebatlar
50
65
80
110
“İsteğe bağlı olarak, basınç uygulamak ve sızdırmazlığını artırmak için bu modüllere 1/4" gaz delikleri açmak mümkündür.”
Justine portier
Application Engineer at Rollon France
Genel Veriler
- “CR” kısaltması; rulmanlar, lineer kılavuzlar, somunlar, cıvatalar ve diğer parçalar gibi dahili ve harici paslanmaz çelik bileşenlerde bulunan “Korozyona Direnç” özelliği anlamına gelir
- Döner kafesli bilyalara sahip bir lineer kılavuz ve profilin içine yerleştirilmiş dişli bir kayışla sağlanan hareket
- Müşteriye özel kurs sipariş edilecek şekilde yapılmış lineer ünite
- Talep üzerine gönderilen, hesaplama bildirimi içeren teknik dosya
- İki ünitenin paralel olarak monte edildiği konfigürasyona uygun
- Tek eksenli konfigürasyonda az miktarda yukarıdan sarkan orta düzeyde yük durumları için ayrılmalıdır
- Aynı kayışla tahrik edilen isteğe bağlı çift araba konfigürasyonu
- Rulmanlarla kılavuzlanmış poliüretan koruyucu bant ile korunan kılavuz, kayış ve kasnaklar
- Ünitenin dışarıya olan sızdırmazlığını daha da artırmak için profile temiz kuru hava ile basınç uygulanabilir
- Genişlemeli bir göbek aracılığıyla dişli ünitesinin doğrudan tahrik kafasına hızlı ve kolay montajı
- Faydalı aksesuarlar: dişli kutuları ve montaj kitleri, sensör desteği, senkronizasyon mili
Dimensions
Unit : mm |
ELM 50CR |
ELM 65CR |
ELM 80CR |
ELM 110CR |
Profile width/height | 50 x 50 | 65 x 65 | 80 x 80 | 110 x 110 |
Rail size | 12 mini | 15 | 20 | 25 |
Max. working stroke | 3700 | 6000 | 6000 | 6000 |
Spécial Stroke | 9000 | 11000 | 11000 | 11000 |
Maximum repeatability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
- Gantry system 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x ELM 65 CR | ROBOT 100 CR | – |
2 x ELM 65 CR | ROBOT 130 CR | SC 65 CR |
2 x ELM 80 CR | ROBOT 130 CR | SC 65 CR |
2 x ELM 80 CR | ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
2 x ELM 110 CR | ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
2 x ELM 110 CR | ROBOT 220 CR | SC 160 CR |
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?