Please contact ROLLON for all other axis combination requests
Modline ZCH
Sabit arabaya/motora ve hareketli profile sahip lineer ünite
Mevcut Ebatlar
60
90
100
170
220
“”
Yuji Hayashi
Actuator Business Manager at Rollon APAC
Genel Veriler
- İki lineer makaralı kılavuz ve bir dişli kayışla sağlanan hareket
- Müşteriye özel, uzunluğu 2.5 m’ye kadar olan kurs sipariş edilecek şekilde yapılmış lineer ünite
- Talep üzerine gönderilen, hesaplama bildirimi içeren teknik dosya
- Daha fazla serbest çalışma alanı ve daha hafif hareketli kütle için “Omega” biçimli kursu olan kayış
- Kablolu araba zincirini veya diğer sensörleri sabitlemek amacıyla hareketli profilin tüm uzunluğu boyunca oluklar bırakılmıştır.
- Genişlemeli bir göbek aracılığıyla dişli kutusunun doğrudan tahrik kafasına hızlı ve kolay montajı
- Kıskacın kolayca ve doğrudan bağlanabilmesi için profilin sonunda açılan dişli ek parçalar
Dimensions
ZCH 60 |
ZCH 90 |
ZCH 100 |
ZCH 170 |
ZCH 220 |
|
Height/Width/ (mm) | 60×60 | 90×90 | 120×100 | 170×120 | 220×120 |
Rail size (mm) | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Maxi. working stroke (mm) | 1500 | 2000 | 2100 | 2500 | 2500 |
Maxi. repetability (mm) | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 |
- Pick & Place system Y-Z
Z axis | Y axis |
ZCH 60 | R-SMART 120 / ROBOT 130 |
ZCH 90 | R-SMART 160 / ROBOT 160 |
ZCH 100 | R-SMART 160 ou 220 / ROBOT 160 ou 220 |
ZCH 170 | R-SMART 220 / ROBOT 220 |
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?