Actuators
#ERROR!

Modline TCS

Orta ve ağır yükler için doğrusal birim. 11 m'ye kadar inme
Mevcut Ebatlar
140 170 200 220 230 280 360
1. Çevre
actuator-blockConfiguration
Array
actuator-blockStrokeLoading
(mm)
actuator-tooltip-stroke
(kg)
actuator-tooltip-payload
(mm)
Array
(mm)
actuator-tooltip-payloadPositionLy
(mm)
actuator-tooltip-payloadPositionLz
(kg)
actuator-tooltip-payload_2
(mm)
Array
(mm)
actuator-tooltip-payloadPositionLy_2
(mm)
actuator-tooltip-payloadPositionLz_2
actuator-tooltip-AdditionalForcesType
(N)
actuator-tooltip-AdditionalForcesFx
(N)
actuator-tooltip-AdditionalForcesFy
(N)
actuator-tooltip-AdditionalForcesFz
(Nm)
actuator-tooltip-AdditionalForcesMx
(Nm)
actuator-tooltip-AdditionalForcesMy
(Nm)
actuator-tooltip-AdditionalForcesMz
(mm)
actuator-tooltip-AdditionalForcesX
(mm)
actuator-tooltip-AdditionalForcesY
(mm)
actuator-tooltip-AdditionalForcesZ
actuator-blockWorkRate
actuator-tooltip-workRateSettings
actuator-tooltip-selectSpeed
(m/s)
actuator-tooltip-expectedSpeed
(m/s²)
actuator-tooltip-expectedAcc
(m/s)
actuator-tooltip-speedAchieved
(m/s²)
actuator-tooltip-accAchieved
(s)
actuator-tooltip-quickSettingsCycleTime
actuator-tooltip-usualCycleTime
(s)
actuator-tooltip-expectedCycleTime
(m/s)
actuator-tooltip-calculatedSpeed
(m/s²)
actuator-tooltip-calculatedAcceleration
actuator-blockLifetime
(s)
actuator-tooltip-sumBreakTimes
actuator-tooltip-numberHoursUse
actuator-tooltip-numberDaysUse
actuator-tooltip-numberYearsUse
actuator-tooltip-totalCycleTime
actuator-tooltip-numberCyclesHour
actuator-tooltip-totalNumberCycles
actuator-tooltip-totalLifetimeKm
actuator-blockAdvancedResearch
(mm)
actuator-tooltip-minimumLength
(mm)
actuator-tooltip-minimumWidth
Yapılandırmanızı seçin

Genel Veriler

  • İki lineer döner bilyalı kılavuz ve bir dişli kayışla sağlanan hareket
  • Müşteriye özel, uzunluğu 11 m’ye kadar olan kurs sipariş edilecek şekilde yapılmış lineer ünite
  • Talep üzerine gönderilen, hesaplama bildirimi içeren teknik dosya
  • Yüksek düzeyde yük, moment ve çalışma hızına sahip “tek eksenli” tipteki konfigürasyonlar için ayrılmalıdır.
  • Kenar veya yatay düzenlemeler mümkün
  • 280 ve 360 mm genişlikte enli profil kullanma imkanı
  • Alüminyum profilin atalet momentlerinin yüksek değerde olması sayesinde kendinden destekli rijit yapı
  • Genişlemeli bir göbek aracılığıyla dişli kutusunun doğrudan tahrik kafasına hızlı ve kolay montajı
  • Faydalı aksesuarlar: sensör tutucu, montaj somunları …

Dimensions

Unit : mm
TCS140
TCS170
TCS200
TCS220
TCS230
TCS280
TCS360
Rail size 20 20 20 25 30 25 30
Maxi. Stroke 9760 11470 11470 11470 11480 11470 11290
Repetability +/- 0,1

 

You need some help with a 3D file?